配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
7
零件號: 21 33 232 3401 030
M12 D-coded Cable Assembly 3m
M12 D-coded Cable Assembly 3m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
軌道交通應用
電纜長度: 3 m
注解
比較
零件號: 21 33 232 3401 030
M12 D-coded Cable Assembly 3m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
設備端 / 面板饋通
7
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 PushPull
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
    PushPull
    Press&Go
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 直式
    PushPull
    Press&Go
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 軌道交通應用
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C 未移動
  • 電纜直徑 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    6x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
  • 電阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(電纜) 彈性體
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 45545-1
    EN 45545-2
    EN 45545-5
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 282.67 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140248007
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較