myHARTING Login
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 626 2888 020
零件號: 21 40 626 2888 020
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 2.0m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
電纜長度: 2 m
注解
比較
零件號: 21 40 626 2888 020
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 2.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
2. csatlakozó
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 X kódolás
Apa Könyökös
2. csatlakozó
M12 X kódolás
Apa Könyökös
Verzió
Kábelhossz
2 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 24/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
8
Kódolás
X kódolás
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
0,5 A
Névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C mozgatott
-25 ... +70 °C stabil
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
8,1 mm ± 0,3 mm
Legkisebb hajlítási sugár
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Poliolefin kopolimer
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118
EN 45545
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
153 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140342590
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (捷克文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (匈牙利文)
PDF (法文)
PDF (西班牙文)
PDF (英文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (荷蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (韓文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (俄文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較