配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
15
零件號: 21 33 050 5805 050
M12 X-cod st/st m/m PUR Green5.0m
M12 X-cod st/st m/m PUR Green5.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 21 33 050 5805 050
M12 X-cod st/st m/m PUR Green5.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Device side / Panel feed through
15
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 X編碼
    公頭 直式
    Press&Go
  • 連接器2
    M12 X編碼
    公頭 直式
    Press&Go
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 編碼 X編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 電纜直徑 6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 103.333 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140248878
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較