配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
15
零件號: 21 33 050 5853 390
M12 X coded Cable Assembly, 39m
M12 X coded Cable Assembly, 39m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 39 m
注解
比較
零件號: 21 33 050 5853 390
M12 X coded Cable Assembly, 39m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
設備端 / 面板饋通
15
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 X編碼
    公頭 直式
    Press&Go
  • 連接器2
    M12 X編碼
    公頭 直式
    Press&Go
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 39 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 編碼 X編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 電纜直徑 8.1 mm
材料特性
  • 材料(電纜) 聚烯烴共聚物
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 3,000 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140568143
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600