配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
1
零件號: 21 34 830 0489 100
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 10,0m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 10,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 34 830 0489 100
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 10,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
设备端 / 面板馈通
1
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series 圓形連接器 M8
  • Element 電纜組裝
  • Specification 預裝一端
  • Connector 1
    M8 A編碼
    母頭 彎式
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.25 mm²
  • Coding A編碼
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 26 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140141643
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較