配套產品
配套產品
零件號: 33 58 231 0200 028
PP FO CABL-20M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-20M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
光纜
多模
電纜長度: 20 m
注解
比較
零件號: 33 58 231 0200 028
PP FO CABL-20M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 連接器2 HARTING PushPull (V4)
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹 多模
版本
  • 電纜長度 20 m
  • 蕊結構 62.5 / 125 µm
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
  • 電纜直徑 7 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 104 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140153424
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較