配套產品
配套產品
设备端 / 面板馈通
167
零件號: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
PROFINET cabinet cord; 4.8m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 4.8 m
注解
比較
零件號: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Geräteseite / Wanddurchführung
167
產品詳情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 连接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 4.8 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 綠色
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140391444
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較