Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 14 000 6418
Pneum.contact metal ID 8mm,female+valve
Pneum.contact metal ID 8mm,female+valve

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Pneumatic contact
With shut-off, Straight
Female
Brass
Notes
Compare
Osa number: 09 14 000 6418
Pneum.contact metal ID 8mm,female+valve
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
标识
  • 类别 插针
  • 插针类型 气动针
  • 插针端子介绍 带止阀 直式
版本
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 工作压力 ≤ 10 bar
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 管内径 8 mm
材料特性
  • 材料(插针) 黄铜
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 20 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189362
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare