配套產品
配套產品
零件號: 09 45 701 1514
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 20m
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 20m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 20 m
注解
比較
零件號: 09 45 701 1514
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 20m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
    连接器
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 978 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140062719
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較