myHARTING Login
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
18
饰品
6
沒有可用數據
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per circuiti stampati
09 18 540 6024
零件號: 09 18 540 6024
SEK-18 SV MA STD STR29 40P PL2 KINK
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
公連接器
波峰焊接接線方式
額定電流: 1 A
插針: 40
直式, 彎針
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 60603-13 標準
熱塑樹脂(PBT)
灰色
注解
比較
加入在配置器
新
降額定功率工具
零件號: 09 18 540 6024
SEK-18 SV MA STD STR29 40P PL2 KINK
注解
比較
加入在配置器
新
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
18
饰品
6
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
連接器
系列
SEK 標準
原件
公連接器
插針端子介紹
直式
彎針
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
連接方式
PCB至電纜
針數
40
連接長度
2.9 mm
詳細資料
通過扭結插針,連接器可在組裝過程中同時固定在 PCB 上。它們代表了一種特別便宜的替代方案,因為不需要其他通常的固定元件,例如螺栓、鉚釘或夾子。
技術參數
插針排
2
針間距(接線端)
2.54 mm
額定電流
1 A
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
≤ 20 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 80 N
拔出力
≤ 80 N
性能等級
2
符合IEC 60603-13 標準
插拔次數
≥ 250
測試電壓U
r.m.s.
1 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.5 mm +0.44
材料特性
材料(插蕊)
熱塑樹脂(PBT)
顏色(插蕊)
灰色
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鐵路分類
F3/I3
商業數據
包裝尺寸
50
淨重
12.25 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140214767
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (英文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下載設定
PDF (英文)
下載
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下載
HARTING Device Connectivity
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較