配套產品
配套產品
Combinables
9
Accessories
4
零件號: 09 19 526 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 26P PL2
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 26P PL2

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌1 A
插針: 26
直式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 60603-13 標準
熱塑性樹脂(PCT)
米色
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 19 526 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 26P PL2
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
9
Accessories
4
產品詳情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK 標準
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 26
  • 連接長度 2.9 mm
  • 鎖定類型 帶短桿鎖扣
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高+240 °C 的回流焊過程中60 s)
  • 插入力 ≤ 52 N
  • 拔出力 ≤ 52 N
  • 性能等級
    2
    符合IEC 60603-13 標準
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂(PCT)
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 9.3 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140037595
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較