配套產品
配套產品
零件號: 09 18 014 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
銅質電纜 扁平
AWG 28/7
非鹵化
電纜長度: 30.48 m
注解
比較
零件號: 09 18 014 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 扁平
版本
  • 電纜長度 30.48 m
  • 蕊數 14
  • 蕊結構 AWG 28/7
技術參數
  • 電阻抗 110 Ω
  • 極限溫度
    -40 ... +105 °C 未移動
    -20 ... +105 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) 非鹵化
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    UL 1581
    UL 758
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,039 g
  • 淨重 ‌ 26 g/m
  • 原產國 美國
  • 歐洲海關關稅號 85444993
  • GTIN 5713140024397
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較