配套產品
配套產品
Werkzeuge
5
Zubehör
3
零件號: 02 02 160 2013
HARBUS 64 13MM P/FIT FEMALE
HARBUS 64  13MM P/FIT FEMALE

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
壓接終端
額定電流: ‌1 A
插針: 160
直式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍貴金屬 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 61076-4-113 標準
PCB 固定: 帶固定法蘭
液晶聚合物 (LCP)
米色
注解
比較
降額定功率工具
零件號: 02 02 160 2013
HARBUS 64 13MM P/FIT FEMALE
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Werkzeuge
5
Zubehör
3
產品詳情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 160
  • 插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
  • 连接长度 13 mm
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离
    ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 爬电距离
    ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
    ≤30 mΩ 用于 z、d 排
  • 极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 61076-4-113 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀贵金属 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 29 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140000223
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較