配套產品
配套產品
零件號: 20 88 821 0050
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 5,0m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 5,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 20 88 821 0050
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 5,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® Q
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 Han® Q 8/0
  • 連接器2 Han® Q 8/0
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 6
  • 蕊結構 6x 2.5 mm²
技術參數
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -15 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,431 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140244610
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較