配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
128
零件號: 09 48 848 4745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
1:1佈線, 無鹵素, 防油
電纜長度: 1.5 m
注解
比較
零件號: 09 48 848 4745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
設備端 / 面板饋通
128
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向上/下
  • 連接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向上/下
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    1:1佈線
    無鹵素
    防油
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -30 ... +75 °C 未移動
    -5 ... +50 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 15.286 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140570733
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較