myHARTING Login
配置器
产品
产品
電子商店新消息
工業用連接器 / Han
®
工業乙太網交換機
PCB 連接器
接口連接器
圓形連接器
介面操作器
系統佈線
電動汽車充電設備
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
...
電動汽車充電設備
充電電纜
08 91 904 1090 A0
零件號: 08 91 904 1090 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 9,0m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
Mode 4
充電電纜
直式電纜, CCS (Combined Charging System)
類型 2, 母頭 (車輛側)
不組裝, 已剝線
電纜長度: 9 m
注解
比較
零件號: 08 91 904 1090 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 9,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
原件
充電電纜
規格
直式電纜
CCS (Combined Charging System)
充電模式
Mode 4
連接器1
類型 2
母頭 (車輛側)
連接器2
不組裝
已剝線
傳感器的類型
Pt 1000
特點
用 2x Pt1000 進行溫度監測
溫度範圍:-40°C ... 180°C(溫度係數符合 DIN EN 60751 標準)
建議測量電流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751)
長期穩定性(最大值 R0-漂移):預期在溫度範圍內無漂移(>20 年)
停機溫度:90°C,相當於 Pt 1000-值 1347,07 Ω
版本
電纜長度
9 m
蕊數
6
蕊結構
3x 16 mm² + 3x (2x 0.75 mm²)
接線方式
壓接針
不可分離
針數
5
信號針數
2
電源針數
3
插針佈局
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
詳細資料
也可根據要求提供帶客戶特別徽標的產品。
技術參數
額定電壓(信號)
30 V AC
額定電壓(電源)
1,000 V DC
額定電流(信號)
2 A
額定電流(電源)
80 A
電流類型
DC
充電功率
80 kW
編碼電阻
1,500 Ω PE 和 PP 之間
剝線長度
200 mm
環境溫度
-30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 儲存/運輸
空氣壓力
≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力
< 100 N
拔出力
< 100 N
插拔次數
≥ 10,000
防護等級符合IEC 60529
IP20 接觸件區域
IP44 插配狀態
IP69 底座區域
電纜直徑
19.5 mm ± 0.4 mm
最小彎曲半徑
15x 電纜直徑 (反复彎曲)
導體電阻@ 20 °C
≤1.21 Ω/km @ 16 mm²
≤26 Ω/km 0.75 mm² 時
材料特性
材料(插蕊)
聚酰胺 (PA)
顏色(插蕊)
黑色
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鍍銀
材料(上殼/底座)
聚酰胺 (PA)
顏色(上殼/底座)
黑色
材料(蓋)
熱塑性塑料
材料(電纜)
熱塑性聚氨酯 (TPU)
顏色(電纜)
黑色
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
7.9 kg
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140573062
ETIM
EC002897
eCl@ss
27,144,705.00
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (英文)
PDF (匈牙利文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (俄文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
PDF (Portuguese_PT)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較