配套產品
配套產品
Combinables
1
Tools
3
零件號: 17 04 154 1204
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
壓接終端
額定電流: ‌1 A
插針: 154
直式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, Ni 接線端
性能等級: 1
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
米色
注解
比較
降額定功率工具
零件號: 17 04 154 1204
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
1
Tools
3
產品詳情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-bus® HM
  • 標識 B22型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式 主板到子插件板
  • 針數 154
  • 插針佈局 C / AB / AB / AB / AB / AB / C
  • 包裝內容
技術參數
  • 插針排 7
  • 針間距(接線端) 2 mm
  • 針間距(插拔端) 2 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 數據速率 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 115.5 N
  • 拔出力 ≥ 23.1 N
  • 性能等級 1
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.75 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.4 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    Ni 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 11
  • 淨重 20.44 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140836631
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較