配套產品
配套產品
Tools
1
零件號: 17 70 000 2001
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 1,6
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 1,6

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
轉接框
B型, 25 位
熱塑性塑料
注解
比較
免費樣品
零件號: 17 70 000 2001
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 1,6
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
1
產品詳情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 har-bus® HM
  • 附件種類 轉接框
  • 附件介紹
    B型
    25 位
技術參數
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm ±0.4 ‌
材料特性
  • 材料(附件) 熱塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 5.85 g
  • 原產國 芬蘭
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140122352
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400