配套產品
配套產品
零件號: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
回焊焊接接線方式(SMT)
插針: 140
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注解
比較
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
注解
比較
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название HD-Card Edge
  • Элемент Connector
  • Характеристики
    Termination method of hold downs: SMT
    The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Число контактов 140
  • Содержимое упаковки Sample
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 0.8 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 0.8 mm
  • Скорость передачи данных ‌ 25 Gbit/s
  • Расстояние между проводниками
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Длина пути тока утечки
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 100 N
  • Усилие расстыковки ≥ 28 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 200
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ≤ 0.15 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 5.4 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140205604
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Линии
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較