配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
129
零件號: 33 48 014 7826 050
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 5,0m
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 5,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 33 48 014 7826 050
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 5,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
設備端 / 面板饋通
129
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 連接器2 RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -20 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 無鹵
    IEC 61034 煙密度
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 216 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140263802
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較