配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
6
零件號: 33 48 010 1804 030
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 3.0m
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 3.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
注解
比較
零件號: 33 48 010 1804 030
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 3.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
設備端 / 面板饋通
6
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 連接器2 HARTING ix Industrial® A型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 編碼 A型
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -40 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 60754-1 無鹵
    EN 60811-404 耐油
    UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 153 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140259560
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較