配套產品
配套產品
Accessories
1
零件號: 33 48 313 1412 050
ix Type A OM Profinet C PUR 5.0m
ix Type A OM Profinet C PUR 5.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
銅質電纜 (圓型)
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
電纜長度: 5 m
Cat. 5 D 級:到100 MHz
注解
比較
零件號: 33 48 313 1412 050
ix Type A OM Profinet C PUR 5.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
1
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 連接器2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 針數 10
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 未移動
    -20 ... +60 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140330726
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較